GN 900.1 Kits de fijación para las correderas ajustables GN 900, aluminio

Kits de fijación GN 900.1: para las correderas ajustables GN 900, aluminio
Tipo: A - con orificio para tornillo allen

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los kits de fijación GN 900.1 se fijan a la base de las correderas ajustables GN 900 por el lado del operario.

La fijación se realiza en la parte externa de la corredera, de manera que la parte interna pueda moverse.

Un kit de fijación GN 900.1 consta de dos carriles de fijación. Se incluyen cuatro tornillos allen de acero inoxidable.

Especificación

Aluminio
anodizado, color natural


Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 900.1 Kits de fijación, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon orificio para tornillo allen
Bcon orificio roscado
Mostrar / ocultar columnas
b
Tamaño de
la corredera
l1d1
Tornillo allen
DIN 912
d2hl2l3l4l5
30412,7M 2,54,235,44135,46,5
50673,3M 3758675810
801054,5M 412,5921059214,5
1201455,5M 513,8131,8145131,814,5

Estructura y precio

Anchura b
Longitud l1
Tipo


Anchura b
Longitud l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,11
más IVA 3,06 €
bruto 19,17 €
En stock
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84798997