GN 900.3 Kits de conexión X-Z para las correderas ajustables GN 900, aluminio

Kits de conexión X-Z GN 900.3: para las correderas ajustables GN 900, aluminio
Tipo: P - Montaje del eje Z mediante una placa de conexión y una placa adicional

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Con los kits de conexión GN 900.3 se pueden montar dos correderas ajustables GN 900 para obtener una configuración de ejes X-Z.

Esta combinación se crea utilizando dos placas de conexión que eliminan la necesidad de utilizar cualquier tipo de orificios de fijación en las correderas. Al mismo tiempo, todavía es posible deslizar la corredera ajustable del eje Z hasta cierto punto (perpendicularmente al eje Z).

En el caso de que se configure una corredera del eje Z en paralelo al eje de referencia (tipo P) se necesitará una placa adaptadora (completa con kit de fijación, placas de fijación pequeñas y tornillos allen), que se incluye en el kit.

La placa pequeña de fijación sirve para alinear el eje Z a 90° y para realizar el ajuste fino de la placa adaptadora (tipo P).

Se incluyen todas las piezas que conforman el kit.

Especificación

Aluminio
anodizado, color natural


Pasadores roscados DIN 913
Acero, zincado


Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 900.3 Kits de conexión X-Z, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

PMontaje del eje Z mediante una placa de conexión y una placa adicional
SMontaje directo del eje Z mediante una placa de conexión
Mostrar / ocultar columnas
b
Tamaño de
la corredera
l1d1
Pasadores roscados
DIN 913
d2
Tornillos allen
DIN 912
l2l3l4s
3030M 4M 2,5411766
5050M 5M 3673288
8080M 6M 4105521312
120120M 8M 5145821316

Estructura y precio

Anchura b
Longitud l1
Tipo


Anchura b
Longitud l1
Tipo


Ejemplo de montaje

Esquema GN 900.3.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
104,37
más IVA 19,83 €
bruto 124,20 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,047 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84798997