GN 900.2 Kits de conexión X-Y para las correderas ajustables GN 900, aluminio

Kits de conexión X-Y GN 900.2: para las correderas ajustables GN 900, aluminio

Descripción del producto

Con los kits de conexión GN 900.2 se pueden montar dos correderas ajustables GN 900 para obtener una configuración de ejes X-Y.

Esta combinación se obtiene con un sistema de apriete que elimina la necesidad de utilizar cualquier tipo de orificios de fijación en la corredera.

La base fija de la segunda corredera ajustable se sujeta a la primera corredera para obtener la configuración X-Y. Ambas correderas juntas generan el movimiento X-Y.

La pequeña placa de fijación sirve para realizar la alineación a 90° y el ajuste fino de la configuración de ejes X-Y.

Se incluyen todas las piezas que conforman el kit.

Especificación

Aluminio
anodizado, color natural


Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 900.2 Kits de conexión X-Y, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b
Tamaño de
la corredera
l1d
Tornillo allen
DIN 912
h1h2l2l3l4l5
3041M 2,58,44,235,44135,46,5
5067M 314758675810
80105M 42512,5921059214,5
120145M 527,613,8131,8145131,814,5

Estructura y precio

Anchura b
Longitud l1
Anchura b
Longitud l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
42,69
más IVA 8,11 €
bruto 50,80 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84798997