GN 900.2 Liitossarjat X-Y säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini

GN 900.2 Liitossarjat X-Y, alumiini

Tuotteen kuvaus

Liitossarjoilla GN 900.2 kaksi säädettävää lineaarijohdetta GN 900 voidaan yhdistää ja muodostaa X-Y-akselikokoonpano.

Yhdistäminen toteutetaan kiinnitysjärjestelmällä, jolla vältetään kaikenlaisten kiinnitysreikien tekeminen lineaarijohteeseen.

Toisen säädettävän lineaarijohteen kiinteä alusta kiinnitetään ensimmäiseen lineaarijohteeseen X-Y-kokoonpanon muodostamiseksi. Molempien laitteiden liukuosat yhdessä toteuttavat X-Y-liikkeen.

Pienen kiinnityslevyn avulla tehdään 90º kohdistus ja X-Y-akselikokoonpanon hienosäätö.

Toimitus sisältää kaikki liitossarjan laatimiseen tarvittavat osat.

Tekninen eritelmä

Alumiini
anodisoitu, luonnonvärinen


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 900.2 Liitossarjat X-Y, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b
Liuku-
osan koko
l1d
Kuusiokoloruuvi
DIN 912
h1h2l2l3l4l5
3041M 2,58,44,235,44135,46,5
5067M 314758675810
80105M 42512,5921059214,5
120145M 527,613,8131,8145131,814,5

Koonti ja hinta

Leveys b
Pituus l1
Leveys b
Pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
42,69
plus ALV 8,11 €
brutto 50,80 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84798997
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.