GN 509.6 Elementos de deslizamiento con bola Carcasa de acero, con rosca interna

Elementos de deslizamiento con bola GN 509.6: Carcasa de acero, con rosca interna
Material de la carcasa: S - Acero
Material de la bola de carga: BL - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.6 se utilizan en la construcción de máquinas y dispositivos para mover cargas pesadas en cualquier dirección sin gran esfuerzo. El cojinete de rodillos de la bola garantiza un funcionamiento fiable y una larga vida útil.

Los elementos de deslizamiento con bola cuentan con una rosca interna en la parte inferior para la fijación. La carga se transfiere a través de la base de la carcasa.

Especificación

Carcasa
AceroS, torneada
Zincado, azul pasivado


Bola de carga

  • AceroBL, acabado liso
  • Acero inoxidableNI AISI 420C
  • PlásticoKU, poliacetal (POM)

Bolas del cojinete

  • Acero, acabado liso para bola de carga BL/KU
  • Acero inoxidable AISI 420C para bola de carga NI

Protección antipolvo en los tamaños 22/30
Fieltro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 509.6 Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero, con rosca interna Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Tamañod2d1
Bola
d3 ±0,1h1 ±0,3h2 ±0,3h3t
mín.
Carga C en N
SBL / SNI

SKU
15M 815,82423,24,85,57600130
22M 822,236364,55,891800200
30M 830,14540,86893500250

Estructura y precio

Tamaño
Material de la carcasa

Material de la bola de carga



Rosca d2
Tamaño
Material de la carcasa

Material de la bola de carga



Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,25
más IVA 1,57 €
bruto 9,82 €
En stock
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84829900
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 509.6-15-SBL-M8GN 509.6-15-SNI-M8GN 509.6-15-SKU-M8GN 509.6-22-SBL-M8GN 509.6-22-SNI-M8GN 509.6-22-SKU-M8GN 509.6-30-SBL-M8GN 509.6-30-SNI-M8GN 509.6-30-SKU-M8