GN 509.6 Elementi di scorrimento a sfera Corpo di contenimento in acciaio, con filettatura interna

Elementi di scorrimento a sfera GN 509.6: Corpo di contenimento in acciaio, con filettatura interna
Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio
Materiale sfera di carico: BL - Acciaio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.6 sono utilizzati ad esempio nella costruzione di macchinari e attrezzature, per spostare carichi pesanti in qualsiasi direzione senza grandi sforzi. Il cuscinetto a rulli della sfera assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata.

Gli elementi di scorrimento a sfera si fissano mediante la filettatura interna sul fondo. Il carico viene trasferito attraverso la base del corpo di contenimento.

Specifiche

Corpo di contenimento
AcciaioS, tornito
Zincato, passivato blu


Sfera di carico

  • AcciaioBL, finitura liscia
  • Acciaio INOXNI AISI 420C
  • PlasticaKU, poliacetale (POM)

Sfere del cuscinetto

  • Acciaio, finitura liscia per la sfera di carico BL/KU
  • Acciaio INOX AISI 420C per la sfera di carico NI

Protezione antipolvere sulla misura 22/30
Feltro


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 509.6 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio, con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Misurad2d1
Sfera
d3 ±0,1h1 ±0,3h2 ±0,3h3t
min
Carico C in N
SBL/SNI

SKU
15M 815,82423,24,85,57600130
22M 822,236364,55,891800200
30M 830,14540,86893500250

Selezione e configurazione articolo

Misura
Materiale corpo di contenimento

Materiale sfera di carico



Filettatura d2
Misura
Materiale corpo di contenimento

Materiale sfera di carico



Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,25
più IVA 1,57 €
lordo 9,82 €
In magazzino
Peso: 0,050 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84829900
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
Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 509.6-15-SBL-M8GN 509.6-15-SNI-M8GN 509.6-15-SKU-M8GN 509.6-22-SBL-M8GN 509.6-22-SNI-M8GN 509.6-22-SKU-M8GN 509.6-30-SBL-M8GN 509.6-30-SNI-M8GN 509.6-30-SKU-M8