GN 509.7 Elementos de deslizamiento con bola Carcasa de acero, con muelle

Elementos de deslizamiento con bola GN 509.7: Carcasa de acero, con muelle
Material de la carcasa: S - Acero
Material de la bola de carga: BL - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.7 se utilizan en la construcción de máquinas y dispositivos para fines como, por ejemplo, mover carga pesadas en cualquier dirección sin necesidad de ejercer fuerzas elevadas. El muelle garantiza una distribución uniforme de la carga entre múltiples elementos de deslizamiento con bola. Esto es necesario cuando los centros de gravedad de las cargas se disponen de forma asimétrica o cuando las superficies de apoyo son irregulares. El cojinete de rodillos de la bola garantiza un funcionamiento fiable y una larga vida útil.

Los elementos de deslizamiento con bola se insertan desde la parte superior en el correspondiente agujero de montaje y se sujetan por gravedad. La carga se transfiere a través del anillo de tope.

Especificación

Carcasa
AceroS, torneada

  • Pavonada, zincada
  • No desmontable

Bola de carga

  • AceroBL, acabado liso
  • Acero inoxidableNI AISI 420C

Muelle
Acero
Endurecido, rectificado


Bolas del cojinete

  • Acero, acabado liso para bola de carga BL
  • Acero inoxidable AISI 420C para bola de carga NI

Protección antipolvo
Fieltro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 509.7 Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero, con muelle Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Tamañod1
Bola
d2 ±0,1d3h1h2 ±0,3h3w
Carrera
Carga C en N
Dinámico

Estático
2222,239505818,6144,6750800
3030,148,5627024,517,5713502400

Estructura y precio

Tamaño
Material de la carcasa

Material de la bola de carga


Tamaño
Material de la carcasa

Material de la bola de carga


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
48,63
más IVA 9,24 €
bruto 57,87 €
En stock
Peso: 0,360 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84829900
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 509.7-22-SBLGN 509.7-22-SNIGN 509.7-30-SBLGN 509.7-30-SNI