GN 509.7 Billes porteuses Logement en acier, avec ressort

Billes porteuses GN 509.7: Logement en acier, avec ressort
Matériau, logement: S - Acier
Matériau, bille de charge: BL - Acier

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les billes porteuses GN 509.7 peuvent être utilisées pour déplacer des charges lourdes sans grand effort dans n'importe quelle direction, pour la construction de machines et d'appareils, par exemple. Le ressort assure une répartition uniforme de la charge sur plusieurs billes porteuses. Cette répartition est indispensable lorsque les centres de gravité des charges sont répartis de façon asymétrique ou lorsque les surfaces d'appui sont irrégulières. Les roulements à rouleaux des billes porteuses garantissent un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.

Les billes porteuses sont insérées par le haut dans l'orifice de montage prévu à cet effet et sont maintenues par gravité. La charge est transférée par le collier du logement.

Spécifications

Logement
AcierS, tourné

  • Noirci / zingué
  • Non amovible

Bille de charge

  • AcierBL, finition lisse
  • InoxNI AISI 420C

Ressort
Acier
Durci, rectifié


Billes de roulement

  • Acier, finition lisse pour billes de charge BL
  • Inox AISI 420C pour billes de charge NI

Protection contre la poussière
Feutre


RoHS

Masquer schéma technique
GN 509.7 Billes porteuses, logement en acier, avec ressort schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Tailled1
Bille
d2 ±0,1d3h1h2 ±0,3h3w
Course
Charge C en N
Dynamique

Statique
2222,239505818,6144,6750800
3030,148,5627024,517,5713502400

Configuration et prix

Taille
Matériau, logement

Matériau, bille de charge


Taille
Matériau, logement

Matériau, bille de charge


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
48,63
plus TVA 9,24 €
brute 57,87 €
En stock
Poids: 0,360 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84829900
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
Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 509.7-22-SBLGN 509.7-22-SNIGN 509.7-30-SBLGN 509.7-30-SNI