GN 2402 Rodamientos lineales sin extensión

Rodamientos lineales GN 2402: sin extensión

Descripción del producto

Los rodamientos lineales GN 2402 también son conocidos como guías lineales. Se utilizan, por ejemplo, para cajones y puertas correderas o en la fabricación de utillajes para un movimiento de deslizamiento lineal.

La distancia de deslizamiento del patín se encuentra dentro de la longitud del carril l1. La distancia de deslizamiento máxima debe limitarse mediante elementos externos; los topes del carril han sido diseñados para evitar que se pueda extraer el patín del carril de forma involuntaria.

Especificación

Carril / patín
Acero tratado térmicamente

  • zincado, pasivado azul
  • Pistas de rodamiento templadas

Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes (basadas en el intervalo de paso de 80 mm de las longitudes estándar)
Longitudes especiales (distancias entre orificios, inicial y final)
patines adicionales, jaulas especiales

Ocultar dibujo técnico
GN 2402 Rodamientos lineales Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
h1l3l1 - l2
Longitud - carrera
b1b2d1d2l4 máx.m1m2st
2860130 - 34210 - 114370 - 27412,312,9M 55,518102047
2880290 - 174450 - 334610 - 49412,312,9M 55,518102047
28130290 - 124450 - 284690 - 52412,312,9M 55,518258047
28210450 - 204610 - 3641010 - 76412,312,9M 55,518258047
35130290 - 114450 - 274770 - 59416,517M 66,52325803,510
35210450 - 194690 - 4341010 - 75416,517M 66,52325803,510
35290610 - 274930 - 5941330 - 99416,517M 66,52325803,510
43210450 - 194690 -4341010 - 7542122M 88,52325804,513,5
43370770 - 3541010 - 5941490 - 10742122M 88,52325804,513,5

Estructura y precio

Altura h1
Longitud del patín l3
Longitud del carril l1
Altura h1
Longitud del patín l3
Longitud del carril l1

Capacidad de carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Article No.
GN 2402
Load ratings
Corad in N

Coax in N
Permissible load torques
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-6035802500372518
-28-8047803345654523
-28-1307765543516611738
-28-21012545878043030062
-35-1309980698521915650
-35-210161251129056039487
-35-29022270155901085745109
-43-2102314016200790552157
-43-370407752854024451710275

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
73,74
más IVA 14,01 €
bruto 87,75 €
En stock
Peso: 0,228 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900