GN 828Bloques de cojinetespara tornillos de ajuste GN 827, aluminio
Tipo: A - con rosca, montaje desde arriba
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Los bloques de cojinetes GN 828 se usan en combinación con los tornillos de ajuste GN 827 para tareas simples de ajuste y posicionamiento.
Para equipos de procesamiento y montaje en que las uniones y mecanismos deben cambiarse, posicionarse y ajustarse regularmente, la combinación de los tornillos de ajuste de acero inoxidable GN 827 con bloques de apoyo del tipo UA y UB permite ajustes sencillos.
En la contrapieza se puede utilizar el tipo A o una rosca ya presente en la placa de montaje.
Especificación
AluminioAM
mate, mecanizado fino
Línea de referencia
grabado láser, negro, en rebaje
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €