GN 828 Blocchi di posizionamento per viti di regolazione in acciaio INOX GN 827

Blocchi di posizionamento GN 828: per viti di regolazione in acciaio INOX GN 827
Tipo: A - con filettatura, montaggio da sopra

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I blocchi di posizionamento GN 828 sono utilizzati in combinazione con le viti di regolazione in acciaio INOX GN 827 per semplici operazioni di regolazione e posizionamento.

Per le apparecchiature di lavorazione e montaggio in cui accessori e meccanismi devono essere sostituiti regolarmente, è possibile semplificare le regolazioni combinando le viti di regolazione GN 827, le ghiere di ritegno GN 827.1 e i blocchi di posizionamento GN 828 dei tipi UA e UB per mantenere le impostazioni tra un utilizzo e l'altro.

La versione A può essere utilizzata come controparte sulla piastra di montaggio in assenza di foro filettato già presente.

Specifiche

AlluminioAM
Rettificato, finitura matt


Linea di riferimento
Incisa a laser, nero


RoHS

Accessorio

Viti di regolazione in acciaio INOX GN 827
Ghiere di ritegno zigrinate in acciaio INOX GN 827.1

Nascondi disegno tecnico
GN 828 Blocchi di posizionamento per viti di regolazione in acciaio INOX GN 827 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon filettatura, montaggio da sopra
UAcon scanalatura, montaggio da sopra
UBcon scanalatura, montaggio frontale
Mostra / Nascondi colonne
d1
Filettatura
Tipo A
d1 +0,6 / +0,4
Foro alesato
Tipo UA / UB
h1
Tipo A

Tipo UA

Tipo UB
h11d2h2h3h4kLunghezza lm
M 6 x 1651020101525101520104,5651,65,63522
M 8 x 1881520122030152030125,5862,66,64025
M 10 x 110102030152030202535156,5107,53,68,64530

Selezione e configurazione articolo

d1 Filettatura (tipo A)
d1 Foro alesato (tipo UA / UB)
Tipo



h1 (tipo A)
h1 (tipo UA)
h1 (tipo UB)
Materiale

d1 Filettatura (tipo A)
d1 Foro alesato (tipo UA / UB)
Tipo



h1 (tipo A)
h1 (tipo UA)
h1 (tipo UB)
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,21
più IVA 1,56 €
lordo 9,77 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990