DIN 99 Palancas de apriete de acero inoxidable

Tipo: N - Empuñadura oblicua con orificio roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
DIN 99 Palancas de apriete, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NEmpuñadura oblicua con orificio roscado
LPalanca oblicua con orificio liso, Tol. H7
Mostrar / ocultar columnas
l1d1
Rosca
d2 H7
Orificio
bd3d4d5 -0,2h ≈l2
50M 6-9,587,5122448
63M 8B 81210111630,560
80M 10B 1014,51315203876
100M 12B 1218,51619254795
125M 16-242023,53259,5119

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Tipo


Griffkoerpermaterial

Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Tipo


Griffkoerpermaterial

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,67
más IVA 1,27 €
bruto 7,94 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,16 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059