DIN 99 Ruostumaton teräs - Lukitusvivut

Tyyppi: N - Kulmavipu kierteisellä reiällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Piilota tekninen piirros
DIN 99 Lukitusvivut, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NKulmavipu kierteisellä reiällä
LKulmavipu sileällä reiällä, tol. H7
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1
Kierre
d2 H7
Reikä
bd3d4d5 -0,2h ≈l2
50M 6-9,587,5122448
63M 8B 81210111630,560
80M 10B 1014,51315203876
100M 12B 1218,51619254795
125M 16-242023,53259,5119

Koonti ja hinta

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kytkentäreikä d2
Tyyppi


Material

Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kytkentäreikä d2
Tyyppi


Material

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,67
plus ALV 1,27 €
brutto 7,94 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,16 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059