GN 318 Llaves de carraca Acero inoxidable, con espárrago roscado

Llaves de carraca GN 318: Acero inoxidable, con espárrago roscado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las llaves de carraca GN 318 son robustas, fáciles de manejar y presentan un diseño ergonómico que se adapta fácilmente a la mano.

Las llaves de carraca se emplean generalmente cuando se necesita siempre el mismo inserto de carraca, o bien cuando conviene dejarla en el lugar de uso o fijarla al equipo o máquina donde se vaya a usar a modo de herramienta "permanente". Hay diferentes modelos de insertos de carraca disponibles según su tipo y están montados en la carcasa de forma permanente. Gracias a sus materiales de alta calidad, la llave de carraca es adecuada para su uso en ambientes agresivos.

Especificación

Carcasa
Chapa de acero inoxidable AISI 304


Insertos de carraca
Acero inoxidable AISI 303
torneado


Trinquete de bloqueo
Acero inoxidable AISI 316LHC
sinterizado


Elemento de agarre
Plástico, poliamida (PA)


Otros componentes
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184.5 (para fijación axial)

Bajo pedido

  • Otros insertos
    análogos GN 300.1-92
Ocultar dibujo técnico
GN 318 Llaves de carraca, acero inoxidable, con espárrago roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CInserto de carraca con espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
l1d5
Espárrago roscado
l2b1b2d6d7h1h2h3
178M 816324029,61981410,917,5
178M 1020404029,61981410,917,5
178M 1225504029,61981410,917,5

Estructura y precio

Longitud l1
Espárrago roscado d5
Longitud de rosca l2
Tipo

Especificaciones

Longitud l1
Espárrago roscado d5
Longitud de rosca l2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
38,59
más IVA 7,33 €
bruto 45,92 €
En stock
Peso: 0,308 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82042000
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
GN 318-178-M8-16-CGN 318-178-M8-32-CGN 318-178-M10-20-CGN 318-178-M10-40-CGN 318-178-M12-25-CGN 318-178-M12-50-C