GN 132.5Kaksisuuntaiset puristusliittimetRuostumaton teräs
Tyyppi: B - tiivisteillä
Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
GN 132.5 -kaksisuuntaisten puristusliittimien lukitusreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.
Ruuvien sijainneissa z, kohokantaruuvit ja kantamutterit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta. Tyyppi B on varustettu tiivisteillä ruuvien sijainneissa.
Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kantamutterit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.
Lisävaruste Suositeltu lukitusvipu
GN 911.3 kun z
l2
B 30
B 30
22
37
40
104
33
M 8
63 | 78
B 40
B 40
28
50,3
56
133
45
M 10
78 | 92
B 50
B 50
30
60
65
150
53
M 10
78 | 92
Suodatinyhdistelmä ei antanut tuloksia.
Koonti ja hinta
Valittu osa (Tilausohjeet)
Yhteensä (netto)
52,43
€
plus ALV 9,96 € brutto 62,39 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,64 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,296 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €