GN 132.5 Kreuz-Klemmverbinder Edelstahl

Form: B - mit Dichtungen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 132.5 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z verkleinern Schlossschrauben und Hutmuttern den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Hutmuttern, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Ausführung

Edelstahl 1.4308
matt gestrahlt


Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2


Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheibe
Edelstahl A2


Dichtungen

  • Dichtscheiben
    Kunststoff (Polyacetal POM)
  • Zwischenring
    Silikon, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 132.5 Kreuz-Klemmverbinder, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Dichtungen
Bmit Dichtungen

Kennziffer

4mit 2 Edelstahl-Hutmuttern DIN 917
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
bd3k
Klemm-
länge
l1mz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.3 für
 z
l2
B 30B 3022374010433M 863 | 78
B 40B 402850,35613345M 1078 | 92
B 50B 5030606515053M 1078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Form


Kennziffer

Bohrung d1
Bohrung d2
Form


Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
52,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,96 €
brutto 62,39 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,64 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,296 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210