GN 132.5 Morsetti di collegamento a croce Acciaio INOX

GN 132.5 Morsetti di collegamento a croce, acciaio INOX Tipo: B - Con guarnizioni
Tipo: B - Con guarnizioni

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento a croce GN 132.5 sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

I bulloni a testa tonda e i dadi ciechi in z riducono la sezione del foro di fissaggio. Il tipo B è provvisto di guarnizioni in corrispondenza delle viti.

Per un fissaggio senza attrezzi, i dadi ciechi possono essere sostituiti dai kit di serraggio GN 911.3 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Acciaio INOX AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura


Bullone a testa tonda DIN 603
Acciaio INOX


Dadi ciechi DIN 917 / rondelle
Acciaio INOX


Guarnizioni

  • Dischi di tenuta
    Plastica (poliacetale POM)
  • Anello distanziale
    Silicone, 40- 60 Shore A

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 132.5 Morsetti di collegamento a croce, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza guarnizioni
BCon guarnizioni

N° identificativo

4Con 2 dadi ciechi in acciaio INOX DIN 917
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
bd3k
Lunghezza di
bloccaggio
l1mz
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.3 per
 z
l2
B 30B 3022374010433M 863 | 78
B 40B 402850,35613345M 1078 | 92
B 50B 5030606515053M 1078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Tipo


N° identificativo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Tipo


N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
52,43
più IVA 9,96 €
lordo 62,39 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,64 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,296 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210