Description du produit
Les alésages des noix de serrage orthogonales GN 132.5 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
Aux emplacements des vis z, boulons de carrosserie et écrous borgnes réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Type B est équipé de joints au niveau des emplacements des vis.
Pour un serrage sans outils, les écrous borgnes peuvent être remplacés par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Spécifications
Inox AISI CF-8
finition grenaillée mate
Boulon de carrosserie DIN 603
Inox A2
Écrous borgnes DIN 917/ rondelles
Inox A2
Joints
- Disques d'étanchéité
Plastique (Polyacétal POM) - Anneau d'entretoise
Silicone, 40... 60 Shore A
RoHS