GN 187.5 Cabezales de retención dentados Acero inoxidable

Cabezales de retención dentados GN 187.5: Acero inoxidable
Tipo: A - Espárrago, sin rosca (para soldar)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cabezales de retención dentados GN 187.5 pueden instalarse en combinación con conjuntos para articulación de retención GN 187.6 para crear estas articulaciones. Esto permite ajustar las manillas y tubos de sujeción, o las bases y soportes entre sí en ángulos definidos con una unión positiva. La orientación angular de los dientes se adapta a los elementos de conexión, permitiendo una disposición paralela al eje o en ángulo recto. El conteo de dientes de 48 / 60 permite el ajuste en 7,5° o pasos de 6°, lo que resulta en las posiciones de indexación enumeradas en la tabla aparte.

Unidos y centrados por medio de conjuntos para articulación de retención, es posible combinar los diversos tipos de manera arbitraria con tamaños nominales idénticos d1. Los muelles de compresión de acero inoxidable GN 187.2 pueden colocarse entre los cabezales de retención dentados durante el montaje, lo que permite una separación limpia en el desmontaje. La compatibilidad de los cabezales de retención dentados con las arandelas de retención dentadas GN 187.4 genera posibilidades de diseño adicionales.

Al soldar, el tipo E puede colocarse fácilmente en la contrapieza y fijarse mediante los orificios de montaje d8 (que están alineados con los dientes) utilizando pasadores de sujeción o posicionamiento.

Especificación

  • Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
    granallado mate

RoHS

Accesorio

Conjuntos para articulación de retención GN 187.6
Arandelas de retención dentadas GN 187.4
Muelles de compresión GN 187.2

Ocultar dibujo técnico
GN 187.5 Cabezales de retención dentados, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AEspárrago, sin rosca (para soldar)
BEspárrago, con rosca hembra
CEspárrago, con rosca macho
DHBrida de fijación, horizontal
EArandela (para soldar)
Mostrar / ocultar columnas
d1z
Conteo de dientes
bd2d3d4d5d6d7d8h1
Punto medio del diente
h2
(2 x h1)
h3h4h5
2748604691813M 8M 105,32,58163201,5
3248605492116M 10M 126,539,5193222
40486070112720M 12M 168,5412244302,5
Mostrar / ocultar columnas
d1kl1l2l3l4l5l6m1m2s1s2t1t2w mín.
Carrera
275212040,52120213217141212170,8
326262449,52524253820171215200,8
40731,53263313230,54824221418261

Estructura y precio

d1
Conteo de dientes z
Tipo





Material

d1
Conteo de dientes z
Tipo





Material

Ángulos posibles / posiciones de índice

z
Conteo de dientes

Pasos de
ángulo

Ángulos posibles / posiciones de índice

48

7,5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Ejemplos de aplicación

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,57
más IVA 2,96 €
bruto 18,53 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,31 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,068 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73259990
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
GN 187.5-27-48-A-NIGN 187.5-27-48-B-NIGN 187.5-27-48-C-NIGN 187.5-27-48-DH-NIGN 187.5-27-48-E-NIGN 187.5-27-60-A-NIGN 187.5-27-60-B-NIGN 187.5-27-60-C-NIGN 187.5-27-60-DH-NIGN 187.5-27-60-E-NIGN 187.5-32-48-A-NIGN 187.5-32-48-B-NIGN 187.5-32-48-C-NIGN 187.5-32-48-DH-NIGN 187.5-32-48-E-NIGN 187.5-32-60-A-NIGN 187.5-32-60-B-NIGN 187.5-32-60-C-NIGN 187.5-32-60-DH-NIGN 187.5-32-60-E-NIGN 187.5-40-48-A-NIGN 187.5-40-48-B-NIGN 187.5-40-48-C-NIGN 187.5-40-48-DH-NIGN 187.5-40-48-E-NIGN 187.5-40-60-A-NIGN 187.5-40-60-B-NIGN 187.5-40-60-C-NIGN 187.5-40-60-DH-NIGN 187.5-40-60-E-NI