GN 214.6 Pasadores de fijación Acero inoxidable, con bloqueo axial

Pasadores de fijación GN 214.6: Acero inoxidable, con bloqueo axial
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de fijación con bloqueo axial GN 214.6 se utilizan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios sistemas de montaje. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento que han de quitarse y volverse a colocar con frecuencia.

Los trinquetes rectangulares de chapa de acero inoxidable mantienen el pasador de fijación en una posición axial en el orificio. Este puede retraerse al presionar el botón. Al soltar, el muelle de presión vuelve a su posición de bloqueo.

La versión con anilla giratoria de tracción es ideal para su uso en espacios reducidos.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

Perno
Acero inoxidable AISI 303


Deslizador / pulsador
Acero inoxidable AISI 303


Trinquete
Chapa de acero inoxidable
AISI 304


Anilla de tracción
Acero inoxidable AISI 301


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5 (Edelstahl)
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Ocultar dibujo técnico
GN 214.6 Pasadores de fijación de acero inoxidable, con bloqueo axial Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,1l1 +0,4
Tamaño mínimo
abd2d3d4d5l2l3
61620253035404550607080----2,30,57,3 +0,55,91223738
8162025303540455060708090100--2,80,69,8 +0,57,912238,438
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,916289,842
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9162811,342
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9203214,246,5

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Diámetro del perno d1
Longitud l1

Capacidad de carga de los pasadores de fijación de bolas

Esquema Capacidad de carga de perno de inserción

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 214.6
617
835
1047
1275
16138

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,66
más IVA 2,79 €
bruto 17,45 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,03 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900