Tuotteen kuvaus
Aksiaalisella lukolla varustettuja lukitustappeja GN 214.6 käytetään erilaisten kiinnitysjärjestelmien nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Tyypillisiä sovelluksia ovat kohdistustapit, joita täytyy usein poistaa ja kiinnittää uudelleen.
Ruostumattomasta ohuesta teräspellistä valmistettu suorakulmainen säppi pitää lukitustapin aksiaalisessa asennossa reiässä. Säppi voidaan vetää sisään painiketta painamalla ja kun se vapautetaan, se palauttaa painejousen takaisin lukittuun asentoon.
Kääntyvällä nostorenkaalla varustettu versio sopii ihanteellisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa.
Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.
Tekninen eritelmä
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303
Säppi
Ruostumaton teräspelti
AISI 304
Liukukappale / Painike
Ruostumaton teräs AISI 303
Nostorengas
Ruostumaton teräs AISI 301
Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301
RoHS
Lisävaruste
Kuulaketjut GN 111
Kuulaketjut GN 111.5 (Edelstahl)
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Spiraaliketjut GN 111.4