Descrizione del prodotto
I perni autobloccanti con bloccaggio assiale GN 214.6 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra maschere o attrezzature. Si possono utilizzare ad esempio come perni di centraggio quando devono essere rimossi e riposizionati di frequente.
I denti d'arresto rettangolari in lamiera d'acciaio INOX mantengono il perno autobloccante in posizione assiale nel foro. Il perno può rientrare premendo il pulsante; una volta rilasciato, la molla di pressione lo riporta in posizione di blocco.
La versione con anello di sollevamento girevole è particolarmente adatta per l'uso in spazi ristretti.
L'allegato tecnico riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).
Specifiche
Puntale
Acciaio INOX AISI 303
Dente d'arresto
Lamiera di acciaio INOX
AISI 304
Cursore / Pulsante
Acciaio INOX AISI 303
Anello di sollevamento
Acciaio INOX AISI 301
Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 301
RoHS
Accessorio
Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5 (Edelstahl)
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4