GN 124.1 Pasadores de fijación Acero inoxidable, de con bloqueo axial (magnético)

Pasadores de fijación GN 124.1: Acero inoxidable, de con bloqueo axial (magnético)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de fijación GN 124.1 se usan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios componentes y piezas de trabajo de material magnético.

Un imán de neodimio embutido en la parte inferior del pomo lo retiene de manera axial en su posición de inserción. Las superficies de alta calidad con orificios de posicionamiento en perpendicular favorecen el flujo magnético para producir una excelente retención axial.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

Perno
Acero inoxidable AISI 303


Pomo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • gris oscuro
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Imán de sujeción
Neodimio, hierro, boro


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Ocultar dibujo técnico
GN 124.1 Pasadores de fijación, acero inoxidable, de con bloqueo axial (magnético) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,03 / -0,08l1d2d3l2l3Orificio
de posicionamiento
Fuerza de retención
axial del imán
en N ≈
6121722273242522617,5221,3665
8172227324252622617,5221,3845
1018232833435363342328,52,21095
12233343536383-342328,52,21275

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Diámetro del perno d1
Longitud l1

Capacidad de carga de los pasadores de fijación de bolas

Esquema Capacidad de carga de perno de inserción

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 124.1
622
840
1062
1290

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,90
más IVA 1,12 €
bruto 7,02 €
En stock
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900