Produktbeschreibung
Steckbolzen mit Axialsicherung GN 214.6 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.
Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück.
Die Ausführung mit schwenkbarem Zugring erleichtert die Anwendung bei engen Platzverhältnissen.
Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Ausführung
Bolzen
Edelstahl 1.4305
Sperrklinke
Edelstahl-Blech 1.4301
Schieber / Druckknopf
Edelstahl 1.4305
Zugring
Edelstahl 1.4310
Druckfeder
Edelstahl 1.4310
RoHS
Zubehör
Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5 (Edelstahl)
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4