GN 452 Anschlagpuffer Edelstahl

GN 452 Anschlagpuffer, Edelstahl Form: E - mit Innengewinde
Form: E - mit Innengewinde

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Anschlagpuffer GN 452 werden als Endanschläge z. B. für Förderwagen verwendet.

Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend.

Ausführung

Gummi Naturkautschuk (NR)

  • schwarz
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Gummihärte Shore A ±5
    weich40*
    mittel55
    hart70*

Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

Gummi in grauer Farbe

Technische Zeichnung ausblenden
GN 452 Anschlagpuffer, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Innengewinde
Smit Schraube
Spalten ein-/ausblenden
d1h
Form E

Form S
d2Länge lst
8813--813--M 3613
101015--101520-M 4101,24
151520--10152030M 4101,44
20152025-10152030M 61826
25152030-152030-M 61826
301520304015202530M 82028
40203040-20253040M 82328
502030405020304050M 102828
60304050-204060-M 102828
70304055-304055-M 102738
75304050-254050-M 1237311
100405060-405060-M 1641314
1255575--5575--M 1641314
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Höhe h (Form E)
Höhe h (Form S)
Gewinde d2
Form


Härte



Außendurchmesser d1
Höhe h (Form E)
Höhe h (Form S)
Gewinde d2
Form


Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,83 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.