GN 452 Puskurit Ruostumaton teräs

Tyyppi: E - sisäkierteellä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 452 -puskureita käytetään päätyvasteina, esim. kuljetusvaunuille.

Ne absorboivat suurimman osan iskussa syntyvää kineettistä energiaa. Ne toimivat vaimentimina ja ehkäisevät vahingoittavat iskut ja takaisinkimmahdukset. Ne toimivat myös äänenvaimentimina.

Tekninen eritelmä

Luonnonkumi (NR)

  • vulkanoitu suojalevyihin
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • Kovuus Shore A ±5
    pehmeä40*
    keskikova55
    kova70*

Suojalevyt, kierreholkit, kierretapit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tilauksesta

Kumi harmaa

Piilota tekninen piirros
GN 452 Puskurit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Esisäkierteellä
Skierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1h
Tyyppi E

Tyyppi S
d2Pituus lst
8813--813--M 3613
101015--101520-M 4101,24
151520--10152030M 4101,44
20152025-10152030M 61826
25152030-152030-M 61826
301520304015202530M 82028
40203040-20253040M 82328
502030405020304050M 102828
60304050-204060-M 102828
70304055-304055-M 102738
75304050-254050-M 1237311
100405060-405060-M 1641314
1255575--5575--M 1641314
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Korkeus h (tyyppi E)
Korkeus h (tyyppi S)
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus



Ulkoläpimitta d1
Korkeus h (tyyppi E)
Korkeus h (tyyppi S)
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,54
plus ALV 0,29 €
brutto 1,83 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991