GN 611 Pressori a molla Acciaio / aciaio INOX, con puntale, versione lunga

GN 611 Pressori a molla, versione lunga Tipo: L - Acciaio, carico della molla standard
Tipo: L - Acciaio, carico della molla standard

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 611 vengono usati nell'industria metalmeccanica come estrattori, nelle operazioni di blocco e sblocco o come ammortizzatori.

L'intaglio sul lato del puntale viene utilizzato per l'impiego in fori ciechi. È disponibile un attrezzo di montaggio GN 611.5 (vedere tabella).

Specifiche

Tipo L / LS

  • Corpo di contenimento
    Acciaio, brunito
  • Puntale
    Acciaio, brunito
    Temprato

Tipo LN / LSN

  • Corpo di contenimento
    Acciaio INOX AISI 303
  • Puntale
    Acciaio INOX AISI 303
    Nitrurato

Molla di compressione
Acciaio


Identificazione del tipo LS / LSN
Corpo di contenimento con 2 marcature longitudinali


RoHS

Accessorio

Attrezzi di montaggio GN 611.5 (Code No. See Table)

Nascondi disegno tecnico
GN 611 Pressori a molla, versione lunga disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LAcciaio, carico della molla standard
LSAcciaio, carico della molla elevato
LNAcciaio INOX, carico della molla standard
LSNAcciaio INOX, carico della molla elevato
Mostra / Nascondi colonne
d1w
Corsa
d2d3l1l2A/F
Esagono interno
Carico molla in N ≈
Standard (tipo L / LN)
iniziale


Finale

Alto (tipo LS / LSN)
iniziale


Finale
Codice
Attrezzo di montaggio
M 10847,8352536161222GN 611.5-M10
M 12105,59,543354418746GN 611.5-M12
M 1610813,4483567241043GN 611.5-M16
M 1615813,4583569331057GN 611.5-M16
M 1620813,458356423--GN 611.5-M16
M 1620813,483356--1872GN 611.5-M16
M 1625813,49835613412070GN 611.5-M16
M 1630813,49835613472080GN 611.5-M16
M 1640813,4148356136321113GN 611.5-M16
M 1650813,41483567431375GN 611.5-M16
M 24151019,660458148740192GN 611.5-M24

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Escursione della molla w
Tipo




Filettatura d1
Escursione della molla w
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,03
più IVA 3,81 €
lordo 23,84 €
In magazzino
Peso: 0,013 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 611-M10-8-LGN 611-M10-8-LSGN 611-M10-8-LNGN 611-M10-8-LSNGN 611-M12-10-LGN 611-M12-10-LSGN 611-M12-10-LNGN 611-M12-10-LSNGN 611-M16-10-LGN 611-M16-10-LSGN 611-M16-10-LNGN 611-M16-10-LSNGN 611-M16-15-LGN 611-M16-15-LSGN 611-M16-15-LNGN 611-M16-15-LSNGN 611-M16-20-LGN 611-M16-20-LNGN 611-M16-20-LSGN 611-M16-20-LSNGN 611-M16-25-LGN 611-M16-25-LSGN 611-M16-25-LNGN 611-M16-25-LSNGN 611-M16-30-LGN 611-M16-30-LSGN 611-M16-30-LNGN 611-M16-30-LSNGN 611-M16-40-LGN 611-M16-40-LSGN 611-M16-40-LNGN 611-M16-40-LSNGN 611-M16-50-LGN 611-M16-50-LSGN 611-M16-50-LNGN 611-M16-50-LSNGN 611-M24-15-LGN 611-M24-15-LSGN 611-M24-15-LNGN 611-M24-15-LSN