GN 611 Poussoirs à ressort Acier / inox, avec boulon, version longue

Photo

GN 611 Poussoirs à ressort, version longue Type: L - Acier, ressort à charge standard
Type: L - Acier, ressort à charge standard
GN 611 Poussoirs à ressort, version longue Type: L - Acier, ressort à charge standard GN 611 Poussoirs à ressort, version longue Type: LN - Inox, ressort à charge standard GN 611 Poussoirs à ressort, version longue Type: LS - Acier, ressort à charge élevée GN 611 Poussoirs à ressort, version longue Type: LSN - Inox, ressort à charge élevée
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 611 sont utilisés comme éjecteurs, pour les actionnements à poussée/traction dans le secteur métallurgique ou comme systèmes d'amortissement.

Le logement sur le côté du poussoir est destiné à une application de trou borgne. Un outil de montage GN 611.5 est disponible (voir tableau).

Spécifications

Type L / LS

  • Logement
    Acier, noirci
  • Boulon
    Acier, noirci
    boîtier

Type LN / LSN
Logement
Inox AISI 303
Boulon
Inox AISI 303
nitruré


Ressort
Acier


Identification de type LS / LSN
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Accessoire

Outils de montage GN 611.5 (Code No. See Table)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 611 Poussoirs à ressort, version longue schéma

Options d'article/Tableau

Type

LAcier, ressort à charge standard
LSAcier, ressort à charge élevée
LNInox, ressort à charge standard
LSNInox, ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
d1w
Course
d2d3l1l2A/F
6 pans creux
Charge du ressort en N ≈
standard (Type L / LN)
initiale


finale

élevé (Type LS / LSN)
initiale


finale
N° de code
Outil de montage
M 10847,8352536161222GN 611.5-M10
M 12105,59,543354418746GN 611.5-M12
M 1610813,4483567241043GN 611.5-M16
M 1615813,4583569331057GN 611.5-M16
M 1620813,458356423--GN 611.5-M16
M 1620813,483356--1872GN 611.5-M16
M 1625813,49835613412070GN 611.5-M16
M 1630813,49835613472080GN 611.5-M16
M 1640813,4148356136321113GN 611.5-M16
M 1650813,41483567431375GN 611.5-M16
M 24151019,660458148740192GN 611.5-M24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Course du ressort w
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,03
plus TVA 3,81 €
brute 23,84 €
En stock
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 611-M10-8-LGN 611-M10-8-LSGN 611-M10-8-LNGN 611-M10-8-LSNGN 611-M12-10-LGN 611-M12-10-LSGN 611-M12-10-LNGN 611-M12-10-LSNGN 611-M16-10-LGN 611-M16-10-LSGN 611-M16-10-LNGN 611-M16-10-LSNGN 611-M16-15-LGN 611-M16-15-LSGN 611-M16-15-LNGN 611-M16-15-LSNGN 611-M16-20-LGN 611-M16-20-LNGN 611-M16-20-LSGN 611-M16-20-LSNGN 611-M16-25-LGN 611-M16-25-LSGN 611-M16-25-LNGN 611-M16-25-LSNGN 611-M16-30-LGN 611-M16-30-LSGN 611-M16-30-LNGN 611-M16-30-LSNGN 611-M16-40-LGN 611-M16-40-LSGN 611-M16-40-LNGN 611-M16-40-LSNGN 611-M16-50-LGN 611-M16-50-LSGN 611-M16-50-LNGN 611-M16-50-LSNGN 611-M24-15-LGN 611-M24-15-LSGN 611-M24-15-LNGN 611-M24-15-LSN

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.