GN 612.3 Pestillos de retención Acero inoxidable, para soldar

Pestillos de retención GN 612.3: Acero inoxidable, para soldar
Tipo: A - sin tapa de plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pestillos de retención GN 612.3 se usan cuando el pasador de retención no debe sobresalir temporalmente. Al girar la palanca 180°, el pasador se retrae automáticamente. Una ranura facilita el posicionamiento seguro.

El cuerpo cuadrado se puede soldar en cualquier posición requerida. A fin de evitar un cambio en la carga de muelle debido al calor transmitido por la soldadura, se recomienda soldar por puntos el cuerpo del pestillo.

Especificación

Guía
Acero inoxidable AISI 304NI
soldable


Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 303


Leva de cierre
Acero inoxidable AISI 316LHC
sinterizado


Tapa para tipo B
Plástico, poliamida (PA)
negro, mate


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Casquillos de posicionamiento GN 412.4
Casquillos de posicionamiento GN 412.5

Ocultar dibujo técnico
GN 612.3 Pestillos de retención, acero inoxidable, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tapa de plástico
Bcon tapa de plástico
Mostrar / ocultar columnas
d
Pasador -0,05/-0,08
Orificio redondo +0,14/+0,1
sl1l2l3l4l5Carga del muelle en N ≈
inicial

final
61656103032421232
81656103032421232
82069123837522158
101656103032421232
102069123837522158
122069123837522158

Estructura y precio

Diámetro del perno d
Orificio cuadrado s
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro del perno d
Orificio cuadrado s
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,08
más IVA 3,44 €
bruto 21,52 €
En stock
Peso: 0,076 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 612.3-6-16-A-NIGN 612.3-6-16-B-NIGN 612.3-8-16-A-NIGN 612.3-8-16-B-NIGN 612.3-8-20-A-NIGN 612.3-8-20-B-NIGN 612.3-10-16-A-NIGN 612.3-10-16-B-NIGN 612.3-10-20-A-NIGN 612.3-10-20-B-NIGN 612.3-12-20-A-NIGN 612.3-12-20-B-NI