GN 612.3 Doigts d'indexage à came inox, à souder

Photo

GN 612.3 Doigts d'indexage à came, inox, à souder Type: A - sans capuchon en plastique
Type: A - sans capuchon en plastique
GN 612.3 Doigts d'indexage à came, inox, à souder Type: A - sans capuchon en plastique GN 612.3 Doigts d'indexage à came, inox, à souder Type: B - avec capuchon en plastique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage à came GN 612.3 sont utilisés lorsque la broche de centrage ne doit pas dépasser à chaque fois. En tournant le verrou de 180°, la broche de centrage se retire d'elle-même. Une rainure maintient le doigt dans cette position.

Le corps carré peut ainsi être soudé dans n'importe quelle position nécessaire. Afin d'empêcher une modification de la charge de ressort par la chaleur transférée, nous recommandons un soudage par points du corps du poussoir.

Spécifications

Guide
InoxNI AISI 304
soudable


Goupille de poussoir
InoxNI AISI 303


Leva de cierre
Inox AISI 316LHC
fritté


Cache pour type B
Plastique, polyamide (PA)
noir, mat


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Accessoire

Douilles de positionnement GN 412.4
Douilles de positionnement GN 412.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 612.3 Doigts d'indexage à came, inox, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans capuchon en plastique
Bavec capuchon en plastique
Afficher/Masquer colonnes
d
Goupille -0,05/-0,08
Alésage +0,14/+0,1
sl1l2l3l4l5Charge du ressort en N ≈
Initiale

finale
61656103032421232
81656103032421232
82069123837522158
101656103032421232
102069123837522158
122069123837522158

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du boulon d
Carré s
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,08
plus TVA 3,44 €
brute 21,52 €
En stock
Poids: 0,076 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 612.3-6-16-A-NIGN 612.3-6-16-B-NIGN 612.3-8-16-A-NIGN 612.3-8-16-B-NIGN 612.3-8-20-A-NIGN 612.3-8-20-B-NIGN 612.3-10-16-A-NIGN 612.3-10-16-B-NIGN 612.3-10-20-A-NIGN 612.3-10-20-B-NIGN 612.3-12-20-A-NIGN 612.3-12-20-B-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.