GN 722.1 Pestillos de muelle Acero inoxidable, para soldar

Pestillos de muelle GN 722.1: Acero inoxidable, para soldar
Tipo: R - Redondo, palanca de pestillo atornillada, desmontable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pestillos de muelle GN 722.1 se usan en aplicaciones en las que, de manera transitoria, no se permite que sobresalga el pasador de retención. El pasador de retención se retrae girando el pestillo 180°. Una ranura retiene el pestillo en ambas posiciones.

La barra cuadrada permite que el pestillo se pueda soldar en cualquier posición deseada. Para evitar un calentamiento excesivo y el consiguiente cambio en las propiedades del muelle, se recomienda la fijación con puntos de soldadura.

Los pestillos de muelle de acero inoxidable GN 722.1 están diseñados para su uso en talleres de construcción de acero o cerrajería, donde normalmente se necesita menor precisión de retención o bloqueo. Por consiguiente, se eligen tolerancias dimensionales que garanticen la máxima seguridad funcional contra la suciedad y el uso de métodos de producción económicamente eficientes.

Especificación

  • Guía
    Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316
    soldable

  • Pieza de pestillo
    Acero inoxidable AISI 316

  • Pieza de pestillo
    Acero inoxidable AISI 316

  • Pasador del perno
    Acero inoxidable AISI 316

  • Muelle
    Acero inoxidable AISI 316Ti

Tornillo avellanado
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 722.1 Pestillos de muelle, acero inoxidable, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACuadrado, palanca de pestillo remachada, no desmontable
AUCuadrado, palanca de pestillo atornillada, desmontable
RRedondo, palanca de pestillo atornillada, desmontable
RURedondo, palanca de pestillo atornillada, desmontable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A / AU
Pasador -0,05/-0,25
Orificio +0,1/+0,3
d1
Tipo R / RU
Pasador -0,05/-0,25
Orificio +0,2/+0,4
s
Tipo A / AU
d2
Tipo R / RU
l1l2l3l4A/F
Tipo AU / RU
Carga del muelle en N ≈
inicial
final
882020541435372,51435
10102020541435372,51435
12122020541435372,51435
14142020541435372,51435
161630308320545542270
202030308320545542270

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Cuadrado s (Tipo A / AU)
Diámetro d2 (Tipo R / RU)
Tipo




Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Cuadrado s (Tipo A / AU)
Diámetro d2 (Tipo R / RU)
Tipo




Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,87
más IVA 3,59 €
bruto 22,46 €
En stock
Peso: 0,146 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 722.1-8-20-A-A4GN 722.1-8-20-AU-A4GN 722.1-8-20-R-A4GN 722.1-8-20-RU-A4GN 722.1-10-20-A-A4GN 722.1-10-20-AU-A4GN 722.1-10-20-R-A4GN 722.1-10-20-RU-A4GN 722.1-12-20-A-A4GN 722.1-12-20-AU-A4GN 722.1-12-20-R-A4GN 722.1-12-20-RU-A4GN 722.1-14-20-A-A4GN 722.1-14-20-AU-A4GN 722.1-14-20-R-A4GN 722.1-14-20-RU-A4GN 722.1-16-30-A-A4GN 722.1-16-30-AU-A4GN 722.1-16-30-R-A4GN 722.1-16-30-RU-A4GN 722.1-20-30-A-A4GN 722.1-20-30-AU-A4GN 722.1-20-30-R-A4GN 722.1-20-30-RU-A4