GN 612.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva acciaio INOX, a saldare

GN 612.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, a saldare Tipo: A - Senza protezione in plastica
Tipo: A - Senza protezione in plastica

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 612.3 vengono utilizzati nei casi in cui il perno di bloccaggio può rientrare temporaneamente. Ruotando la leva di 180° il perno di bloccaggio viene retratto. Un incavo trattiene il puntale in questa posizione.

Il corpo quadrato può quindi essere saldato in qualsiasi posizione richiesta. Per evitare che il calore alteri il carico della molla, si consiglia di saldare il corpo del pistone a punti.

Specifiche

Guida
Acciaio INOXNI AISI 304
A saldare


Perno del puntale
Acciaio INOXNI AISI 303


Levetta di chiusura
Acciaio INOX AISI 316LHC
nitrurato


Calotta per tippo B
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

Bussole di posizionamento GN 412.4
Bussole di posizionamento GN 412.5

Nascondi disegno tecnico
GN 612.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza protezione in plastica
BCon protezione in plastica
Mostra / Nascondi colonne
d
Perno -0,05/-0,08
Foro alesato +0,14/+0,1
sl1l2l3l4l5Carico molla in N ≈
iniziale

finale
61656103032421232
81656103032421232
82069123837522158
101656103032421232
102069123837522158
122069123837522158

Selezione e configurazione articolo

Diametro puntale d
Quadro s
Tipo


Materiale

Specifiche

Diametro puntale d
Quadro s
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,08
più IVA 3,44 €
lordo 21,52 €
In magazzino
Peso: 0,076 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 612.3-6-16-A-NIGN 612.3-6-16-B-NIGN 612.3-8-16-A-NIGN 612.3-8-16-B-NIGN 612.3-8-20-A-NIGN 612.3-8-20-B-NIGN 612.3-10-16-A-NIGN 612.3-10-16-B-NIGN 612.3-10-20-A-NIGN 612.3-10-20-B-NIGN 612.3-12-20-A-NIGN 612.3-12-20-B-NI