Produktbeschreibung
Federnde Druckstücke GN 614.3 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.
Zur Befestigung genügt eine einfache Aufnahmebohrung, in welche die Druckstücke eingesteckt und bei Bedarf zusätzlich durch Kleben gesichert werden.
Ausführung
- Gehäuse
Edelstahl 1.4305
- Kugel
Edelstahl 1.3541
gehärtet
- Druckfeder
Edelstahl 1.4568
- Kennzeichnung der Form NIS:
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen
RoHS