GN 614.3 Pressori a molla in acciaio INOX senza filettatura, con sfera

GN 614.3 Pressori a molla in acciaio INOX, senza filettatura, con sfera Tipo: NI - Acciaio INOX, carico della molla standard
Tipo: NI - Acciaio INOX, carico della molla standard

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pressori a molla in acciaio INOX GN 614.3 vengono utilizzati per il bloccaggio e per le funzioni di pressione e sblocco.

Per il foro di posizionamento si raccomanda la tolleranza d1 F8 per il raccordo unito e d1 H9 per il raccordo a pressione.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 303


Sfera
Acciaio INOX AISI 420C
Temprato


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


Identificazione del tipo NIS:
Corpo di contenimento con 2 marcature longitudinali


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 614.3 Pressori a molla in acciaio INOX, senza filettatura, con sfera disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NIAcciaio INOX, carico della molla standard
NISAcciaio INOX, carico della molla elevato
Mostra / Nascondi colonne
d1  ±0,04d2Lunghezza lw
compressione
Carico molla in N ≈
normale (tipo NI)
iniziale


finale
Carico molla in N ≈
alto (tipo NIS)
iniziale


finale
213,50,30,81,51,32,2
2,51,550,42,84,74,77,1
3270,654,57,57,811,6
3,52,590,8614,51218
43110,98141522
4,53,2120,959,516,518,725,1
53,5131111819,326,6
5,54141,215,52525,139,2
64,5151,518313660,5
86182244557103,5
108202,5264961110
1210223,5418668143

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Tipo


Diametro esterno d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,06
più IVA 0,58 €
lordo 3,64 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900