JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 616 Posicionadores de muelle Casquillo acero inoxidable, perno acero inoxidable / plástico

Foto

GN 616 Posicionadores de muelle, casquillo acero inoxidable, perno acero inoxidable / plástico Tipo: KN - Perno de plástico, carga de muelle estándar
Tipo: KN - Perno de plástico, carga de muelle estándar
GN 616 Posicionadores de muelle, casquillo acero inoxidable, perno acero inoxidable / plástico Tipo: KN - Perno de plástico, carga de muelle estándar GN 616 Posicionadores de muelle, casquillo acero inoxidable, perno acero inoxidable / plástico Tipo: KSN - Perno de plástico, carga de muelle alta GN 616 Posicionadores de muelle, casquillo acero inoxidable, perno acero inoxidable / plástico Tipo: SN - Perno acero inoxidable, carga de muelle estándar GN 616 Posicionadores de muelle, casquillo acero inoxidable, perno acero inoxidable / plástico Tipo: SSN - Perno acero inoxidable, carga de muelle alta
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle GN 616 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

La ranura en el lado del émbolo sirve para atornillar en orificios ciegos. Para ello se encuentra disponible un destornillador especial GN 611.5 (véase la tabla).

Especificación

Tipo SN / SSN

  • Casquillo Acero inoxidable AISI 303
  • Perno acero inoxidable AISI 303, nitrurado
  • Temperatura de trabajo de hasta 250 °C

Tipo KN / KSN

  • Casquillo Acero inoxidable AISI 303
  • Perno plástico, poliacetal (POM)
  • Temperatura de trabajo de hasta -30 °C a +50 °C

Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Identificación del tipo SSN / KSN
Casquillo con 2 marcas longitudinales


RoHS

Accesorio

Destornilladores GN 611.5

Bajo pedido

con bloqueo de rosca PFB / MVK

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 616 Posicionadores de muelle, casquillo acero inoxidable, perno acero inoxidable / plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SNPerno acero inoxidable, carga de muelle estándar
SSNPerno acero inoxidable, carga de muelle alta
KNPerno de plástico, carga de muelle estándar
KSNPerno de plástico, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo SN

Tipo KN

Tipo SSN
Tipo KSN
d2Longitud l  +0,2w
carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
estándar (tipo SN / KN)
inicial


final

estándar (tipo SSN / KSN)
inicial


final
N.º de código
destornillador
M 3--11212,53--GN 611.5-M3
M 4M 4-1,5151,5416--GN 611.5-M4
M 5M 5M 52,4182,36201544GN 611.5-M5
M 6M 6M 62,7202,57222048GN 611.5-M6
M 8M 8M 83,52238382670GN 611.5-M8
M 10M 10M 10422310382670GN 611.5-M10
M 12M 12M 126284105451122GN 611.5-M12
M 16M 16M 167,53253810072164GN 611.5-M16
M 20M 20M 20104075814088206GN 611.5-M20
M 24M 24M 241252108018094250GN 611.5-M24

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Rosca (tipo KN) d1
Rosca (tipo KN) d1
Rosca (tipo SSN / KSN) d1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,95
más IVA 0,94 €
bruto 5,89 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 616-M3-SNGN 616-M4-SNGN 616-M4-KNGN 616-M5-SNGN 616-M5-SSNGN 616-M5-KNGN 616-M5-KSNGN 616-M6-SNGN 616-M6-SSNGN 616-M6-KNGN 616-M6-KSNGN 616-M8-SNGN 616-M8-SSNGN 616-M8-KNGN 616-M8-KSNGN 616-M10-SNGN 616-M10-SSNGN 616-M10-KNGN 616-M10-KSNGN 616-M12-SNGN 616-M12-SSNGN 616-M12-KNGN 616-M12-KSNGN 616-M16-SNGN 616-M16-SSNGN 616-M16-KNGN 616-M16-KSNGN 616-M20-SNGN 616-M20-SSNGN 616-M20-KNGN 616-M20-KSNGN 616-M24-SNGN 616-M24-SSNGN 616-M24-KNGN 616-M24-KSN