GN 616.1 Posicionadores de muelle Acero inoxidable, con perno sellado

Posicionadores de muelle GN 616.1: Acero inoxidable, con perno sellado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 616.1 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión. El sellado evita la entrada de líquidos y suciedad.

La ranura en el lado del émbolo sirve para atornillar en orificios ciegos. Para ello, existe un herramienta de montaje GN 611.5 (véase la tabla).

Especificación

Casquillo
Acero inoxidable AISI 303


Perno
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 303


Junta
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


RoHS

Accesorio

Herramientas de montaje GN 611.5 (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Ocultar dibujo técnico
GN 616.1 Posicionadores de muelle de acero inoxidable, con perno sellado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud lw
carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
inicial

final
Código n.º
Herramienta de montaje
M 83,8263924GN 611.5-M10
M 104283,51530GN 611.5-M10
M 1263542450GN 611.5-M12
M 167,54053658GN 611.5-M16

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo

Especificaciones

Rosca d1
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,37
más IVA 1,59 €
bruto 9,96 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 616.1-M8-SNGN 616.1-M10-SNGN 616.1-M12-SNGN 616.1-M16-SN