JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 616 Poussoirs à ressort Logement inox, boulon inox/plastique

Photo

GN 616 Poussoirs à ressort, Logement inox, boulon inox/plastique Type: KN - Boulon en plastique, ressort à charge standard
Type: KN - Boulon en plastique, ressort à charge standard
GN 616 Poussoirs à ressort, Logement inox, boulon inox/plastique Type: KN - Boulon en plastique, ressort à charge standard GN 616 Poussoirs à ressort, Logement inox, boulon inox/plastique Type: KSN - Boulon en plastique, ressort à charge élevée GN 616 Poussoirs à ressort, Logement inox, boulon inox/plastique Type: SN - Boulon inox, ressort à charge standard GN 616 Poussoirs à ressort, Logement inox, boulon inox/plastique Type: SSN - Boulon inox, ressort à charge élevée
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 616 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

Le logement sur le côté du poussoir est destiné aux applications de trou borgne. Un tournevis spécial GN 611.5 est disponible (voir tableau).

Spécifications

Type SN/SSN

  • Logement Inox AISI 303
  • Boulon inox AISI 303, nitruré
  • Température de fonctionnement jusqu'à 250 °C

Type KN/KSN

  • Logement Inox AISI 303
  • Boulon plastique, polyacétal (POM)
  • Température de fonctionnement -30 °C à +50 °C

Ressort
Inox AISI 631


Identification de type SSN/KSN
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Accessoire

Tournevis GN 611.5

Sur demande

avec verrouillage de filetage PFB/MVK

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 616 Poussoirs à ressort, Logement inox, boulon inox/plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

SNBoulon inox, ressort à charge standard
SSNBoulon inox, ressort à charge élevée
KNBoulon en plastique, ressort à charge standard
KSNBoulon en plastique, ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type SN

Type KN{.klein

Type SSN
Type KSN
d2Longueur l  +0,2w
compression
Charge du ressort en N ≈
standard (Type SN/KN)
initiale


finale

standard (type SSN / KSN)
initiale


finale
N° de code
tournevis
M 3--11212,53--GN 611.5-M3
M 4M 4-1,5151,5416--GN 611.5-M4
M 5M 5M 52,4182,36201544GN 611.5-M5
M 6M 6M 62,7202,57222048GN 611.5-M6
M 8M 8M 83,52238382670GN 611.5-M8
M 10M 10M 10422310382670GN 611.5-M10
M 12M 12M 126284105451122GN 611.5-M12
M 16M 16M 167,53253810072164GN 611.5-M16
M 20M 20M 20104075814088206GN 611.5-M20
M 24M 24M 241252108018094250GN 611.5-M24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage (Type KN) d1
Filetage (Type KN) d1
Filetage (Type SSN / KSN) d1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,95
plus TVA 0,94 €
brute 5,89 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 616-M3-SNGN 616-M4-SNGN 616-M4-KNGN 616-M5-SNGN 616-M5-SSNGN 616-M5-KNGN 616-M5-KSNGN 616-M6-SNGN 616-M6-SSNGN 616-M6-KNGN 616-M6-KSNGN 616-M8-SNGN 616-M8-SSNGN 616-M8-KNGN 616-M8-KSNGN 616-M10-SNGN 616-M10-SSNGN 616-M10-KNGN 616-M10-KSNGN 616-M12-SNGN 616-M12-SSNGN 616-M12-KNGN 616-M12-KSNGN 616-M16-SNGN 616-M16-SSNGN 616-M16-KNGN 616-M16-KSNGN 616-M20-SNGN 616-M20-SSNGN 616-M20-KNGN 616-M20-KSNGN 616-M24-SNGN 616-M24-SSNGN 616-M24-KNGN 616-M24-KSN