GN 841.3 Brida de apriete de tracción/presión Acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal, para apriete por empuje

Tipo: ASX - Sin bloqueo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bridas de apriete de tracción/presión GN 841.3 se pueden usar en aplicaciones que requieren fuerzas de apriete muy elevadas. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa horizontalmente.

El tipo ASLX se bloquea de forma segura mientras está en la posición de apriete, para evitar que se suelte accidentalmente o debido a vibraciones. El pestillo puede volver a liberarse con una sola mano.

Especificación

Mecanismo de tensado
Acero inoxidableNI

  • Piezas de chapa AISI 304
  • Posicionador AISI 303
  • Pasadores de articulación (remaches de articulación) AISI 304
  • Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Manilla
Plástico
rojo, resistente a aceites


RoHS

Accesorio

Tornillos de apriete GN 708.1 (Pie de apriete de goma)
Tornillos de apriete GN 802 (Pie de apriete de acero, móvil)
Tornillos de apriete GN 804 (Elemento de muelle de acero, ajustable)

Ocultar dibujo técnico
GN 841.3 Brida de apriete de tracción/presión, acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal, para apriete por empuje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASXSin bloqueo
ASLXCon mecanismo de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza de apriete
abd1d2d3h1h2l1
85400012,7388M 54,34622,5112
1255200174812M 65,56230165
3056750205814M 86,57436197
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol2l3l4m1m2m3sA/Ftw
Carrera
859831,582424122161015
12512641103430182,5221219
30515853125034183241625

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Material

Tamaño
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
53,63
más IVA 10,19 €
bruto 63,82 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,91 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,142 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 841.3-85-ASX-NIGN 841.3-85-ASLX-NIGN 841.3-125-ASX-NIGN 841.3-125-ASLX-NIGN 841.3-305-ASX-NIGN 841.3-305-ASLX-NI