GN 841.3 Sauterelle à tige coulissante Inox, manette d'actionnement horizontale, pour serrage par pression

GN 841.3 Sauterelle à tige coulissante, inox, manette d'actionnement horizontale, pour serrage par pression Type: ASX - Sans verrouillage
Type: ASX - Sans verrouillage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les sauterelles à tige coulissante GN 841.3 peuvent être utilisées pour les applications nécessitant des forces de serrage très élevées. En position serrée, la manette d'actionnement est en position horizontale.

Le type ASLX est solidement maintenu en position de serrage afin d'éviter tout risque de desserrage accidentel ou sous l'effet des vibrations. Il suffit d'une seule main pour débloquer le dispositif de verrouillage.

Spécifications

Mécanisme de tension
InoxNI

  • Pièces en tôle d'acier AISI 304
  • Poussoir AISI 303
  • Goupilles de roulement (rivets de roulement) AISI 304
  • Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale

Poignée
Plastique
Rouge, résistant aux huiles


RoHS

Accessoire

Vis de serrage GN 708.1 (Patin en caoutchouc)
Vis de serrage GN 802 (Patins en acier, mobiles)
Vis de serrage GN 804 (Élément à ressort en acier, réglable)

Masquer schéma technique
GN 841.3 Sauterelle à tige coulissante, inox, manette d'actionnement horizontale, pour serrage par pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASXSans verrouillage
ASLXAvec mécanisme de verrouillage
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Force de serrage
abd1d2d3h1h2l1
85400012,7388M 54,34622,5112
1255200174812M 65,56230165
3056750205814M 86,57436197
Afficher/Masquer colonnes
Taillel2l3l4m1m2m3sA/Ftw
Course
859831,582424122161015
12512641103430182,5221219
30515853125034183241625

Configuration et prix

Taille
Type


Matériau

Taille
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
53,63
plus TVA 10,19 €
brute 63,82 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 0,91 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,142 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 841.3-85-ASX-NIGN 841.3-85-ASLX-NIGN 841.3-125-ASX-NIGN 841.3-125-ASLX-NIGN 841.3-305-ASX-NIGN 841.3-305-ASLX-NI