GN 841.3 Schubstangenspanner Edelstahl, Spannhebel horizontal, für Druckspannung

Schubstangenspanner GN 841.3: Edelstahl, Spannhebel horizontal, für Druckspannung
Form: ASX - ohne Verriegelung

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schubstangenspanner GN 841.3 können für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in horizontaler Position.

Die Form ASLX ist in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Ausführung

Spannmechanik
EdelstahlNI

  • Blechteile 1.4301
  • Schubstange 1.4305
  • Lagerbolzen (Lagerbuchsen) 1.4301
  • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff
Kunststoff
rot, ölbeständig


RoHS

Zubehör

Andrückschrauben GN 708.1 (Gummi-Druckstück)
Andrückschrauben GN 802 (Stahl-Druckstück, beweglich)
Andrückschrauben GN 804 (Stahl-Federelement, einstellbar)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 841.3 Schubstangenspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, für Druckspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASXohne Verriegelung
ASLXmit Verriegelung
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
abd1d2d3h1h2l1
85400012,7388M 54,34622,5112
1255200174812M 65,56230165
3056750205814M 86,57436197
Spalten ein-/ausblenden
Größel2l3l4m1m2m3sswtw
Hub
859831,582424122161015
12512641103430182,5221219
30515853125034183241625

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form


Werkstoff

Größe
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
53,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,19 €
brutto 63,82 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,91 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,142 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 841.3-85-ASX-NIGN 841.3-85-ASLX-NIGN 841.3-125-ASX-NIGN 841.3-125-ASLX-NIGN 841.3-305-ASX-NIGN 841.3-305-ASLX-NI