GN 949 Volantes Acero inoxidable

Código de orificio: B - sin chavetero
Tipo: A - sin manilla

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

El diseño de los volantes GN 949 cumple con los requisitos de las normas de higiene.

Las manillas giratorias son de resina fenólica, material que, en general, ofrece una buena resistencia a los agentes químicos.

Especificación

Cuerpo del volante
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8

  • Cubo mecanizado
  • Corona torneada
  • granallado mate

Manilla giratoria similar a GN 598.1
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro, brillante
  • Eje
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184.5 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 949 Volantes, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2H8
Orificio
bd3l1l2l3rØ
Manilla
Número de
radios
10010127201527,54544183
12512149241628,55555213
140141610281830,570,562233
160141611312035,570,571233
20018201436233970,590233

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,29
más IVA 4,43 €
bruto 27,72 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,52 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,222 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 949-100-B10-AGN 949-100-K10-AGN 949-100-B10-DGN 949-100-K10-DGN 949-100-B12-AGN 949-100-K12-AGN 949-100-B12-DGN 949-100-K12-DGN 949-125-B12-AGN 949-125-K12-AGN 949-125-B12-DGN 949-125-K12-DGN 949-125-B14-AGN 949-125-K14-AGN 949-125-B14-DGN 949-125-K14-DGN 949-140-B14-AGN 949-140-K14-AGN 949-140-B14-DGN 949-140-K14-DGN 949-140-B16-AGN 949-140-K16-AGN 949-140-B16-DGN 949-140-K16-DGN 949-160-B14-AGN 949-160-K14-AGN 949-160-B14-DGN 949-160-K14-DGN 949-160-B16-AGN 949-160-K16-AGN 949-160-B16-DGN 949-160-K16-DGN 949-200-B18-AGN 949-200-K18-AGN 949-200-B18-DGN 949-200-K18-DGN 949-200-B20-AGN 949-200-K20-AGN 949-200-B20-DGN 949-200-K20-D