GN 949 Volantini Acciaio INOX

GN 949 Volantini, acciaio INOX Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Il design dei volantini GN 949 è conforme ai requisiti delle norme igieniche.

Le impugnature girevoli sono realizzate in resina fenolica che, in generale, offre una buona resistenza agli agenti chimici.

Specifiche

Corpo ruota
Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita
  • Finitura matt da sabbiatura

Impugnatura girevole simile a GN 598.1
Plastica, resina fenolica (PF)

  • nero, finitura lucida
  • Albero
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate in acciaio INOX GN 184.5

Nascondi disegno tecnico
GN 949 Volantini, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2H8
Foro alesato
bd3l1l2l3rØ
Impugnatura
Numero di
raggi
10010127201527,54544183
12512149241628,55555213
140141610281830,570,562233
160141611312035,570,571233
20018201436233970,590233

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
23,29
più IVA 4,43 €
lordo 27,72 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,52 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,222 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 949-100-B10-AGN 949-100-K10-AGN 949-100-B10-DGN 949-100-K10-DGN 949-100-B12-AGN 949-100-K12-AGN 949-100-B12-DGN 949-100-K12-DGN 949-125-B12-AGN 949-125-K12-AGN 949-125-B12-DGN 949-125-K12-DGN 949-125-B14-AGN 949-125-K14-AGN 949-125-B14-DGN 949-125-K14-DGN 949-140-B14-AGN 949-140-K14-AGN 949-140-B14-DGN 949-140-K14-DGN 949-140-B16-AGN 949-140-K16-AGN 949-140-B16-DGN 949-140-K16-DGN 949-160-B14-AGN 949-160-K14-AGN 949-160-B14-DGN 949-160-K14-DGN 949-160-B16-AGN 949-160-K16-AGN 949-160-B16-DGN 949-160-K16-DGN 949-200-B18-AGN 949-200-K18-AGN 949-200-B18-DGN 949-200-K18-DGN 949-200-B20-AGN 949-200-K20-AGN 949-200-B20-DGN 949-200-K20-D