GN 949 Handräder Edelstahl

Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Handräder GN 949 sind so gestaltet, dass sie hygienische Anforderungen erfüllen.

Die Zylindergriffe sind aus Phenolharz, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bietet.

Ausführung

Radkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4308

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht
  • matt gestrahlt

Drehbare Zylindergriffe ähnlich GN 598.1
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • schwarz, glänzend
  • Achsteil
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184.5 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 949 Handräder, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
bd3l1l2l3rØ
Zylindergriff
Anzahl der
Speichen
10010127201527,54544183
12512149241628,55555213
140141610281830,570,562233
160141611312035,570,571233
20018201436233970,590233

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,43 €
brutto 27,72 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,52 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,222 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
GN 949-100-B10-AGN 949-100-K10-AGN 949-100-B10-DGN 949-100-K10-DGN 949-100-B12-AGN 949-100-K12-AGN 949-100-B12-DGN 949-100-K12-DGN 949-125-B12-AGN 949-125-K12-AGN 949-125-B12-DGN 949-125-K12-DGN 949-125-B14-AGN 949-125-K14-AGN 949-125-B14-DGN 949-125-K14-DGN 949-140-B14-AGN 949-140-K14-AGN 949-140-B14-DGN 949-140-K14-DGN 949-140-B16-AGN 949-140-K16-AGN 949-140-B16-DGN 949-140-K16-DGN 949-160-B14-AGN 949-160-K14-AGN 949-160-B14-DGN 949-160-K14-DGN 949-160-B16-AGN 949-160-K16-AGN 949-160-B16-DGN 949-160-K16-DGN 949-200-B18-AGN 949-200-K18-AGN 949-200-B18-DGN 949-200-K18-DGN 949-200-B20-AGN 949-200-K20-AGN 949-200-B20-DGN 949-200-K20-D