GN 949 Käsipyörät Ruostumaton teräs

Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: A - ilman kahvaa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 949 -käsipyörien muotoilu on hygieniastandardien vaatimusten mukainen.

Pyörivä kädensija on valmistettu fenolihartsi, joka kestää yleensä hyvin kemiallisten aineiden vaikutuksia.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI CF-8

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu
  • matta sinkopuhdistettu

Pyörivä kahva samantapainen kuin GN 598.1
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • musta, kiiltävä
  • Kara
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184.5 (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Piilota tekninen piirros
GN 949 Käsipyörät, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2H8
Reikä
bd3l1l2l3rØ
Kahva
Lkm
puolat
10010127201527,54544183
12512149241628,55555213
140141610281830,570,562233
160141611312035,570,571233
20018201436233970,590233

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
23,29
plus ALV 4,43 €
brutto 27,72 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,52 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,222 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 949-100-B10-AGN 949-100-K10-AGN 949-100-B10-DGN 949-100-K10-DGN 949-100-B12-AGN 949-100-K12-AGN 949-100-B12-DGN 949-100-K12-DGN 949-125-B12-AGN 949-125-K12-AGN 949-125-B12-DGN 949-125-K12-DGN 949-125-B14-AGN 949-125-K14-AGN 949-125-B14-DGN 949-125-K14-DGN 949-140-B14-AGN 949-140-K14-AGN 949-140-B14-DGN 949-140-K14-DGN 949-140-B16-AGN 949-140-K16-AGN 949-140-B16-DGN 949-140-K16-DGN 949-160-B14-AGN 949-160-K14-AGN 949-160-B14-DGN 949-160-K14-DGN 949-160-B16-AGN 949-160-K16-AGN 949-160-B16-DGN 949-160-K16-DGN 949-200-B18-AGN 949-200-K18-AGN 949-200-B18-DGN 949-200-K18-DGN 949-200-B20-AGN 949-200-K20-AGN 949-200-B20-DGN 949-200-K20-D