GN 950.6 Volantes Acero inoxidable

Código de orificio: B - sin chavetero
Tipo: F - con manilla fija

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las dimensiones de los volantes GN 950.6 son ampliamente compatibles con los volantes DIN 950.

Especificación

Cuerpo del volante
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316

  • Resistente a los ácidos (calidad A4)
  • Cubo mecanizado
  • Corona torneada y pulida
  • superficie no mecanizada, granallado mate

Manilla fija DIN 39
Acero inoxidableAISI 316L
Resistente a los ácidos (calidad A4)


RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184.5 (para fijación axial)

Bajo pedido

  • orificio redondo de diferente diámetro
  • con orificio cuadrado
Ocultar dibujo técnico
GN 950.6 Volantes, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Fcon manilla fija
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H9
Orificio
bd3 d4l1l2 l3rØ
Manilla
N.º de radios
1001014,525,5M 6173348,536163
1251215,827M 81835,56247203
140141729M 81938,56252203
1601417,531M 102039,57762253
200182037M 102444,57780253

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
56,32
más IVA 10,70 €
bruto 67,02 €
En stock
Incl. recargos del material: 3,63 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,460 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 950.6-100-B10-AGN 950.6-100-K10-AGN 950.6-100-B10-FGN 950.6-100-K10-FGN 950.6-125-B12-AGN 950.6-125-K12-AGN 950.6-125-B12-FGN 950.6-125-K12-FGN 950.6-140-B14-AGN 950.6-140-K14-AGN 950.6-140-B14-FGN 950.6-140-K14-FGN 950.6-160-B14-AGN 950.6-160-K14-AGN 950.6-160-B14-FGN 950.6-160-K14-FGN 950.6-200-B18-AGN 950.6-200-K18-AGN 950.6-200-B18-FGN 950.6-200-K18-F