GN 302.2 Säädettävät matalat lukitusvivut Sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty

Säädettävät matalat lukitusvivut GN 302.2: Sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Säädettävissä lukitusvivuissa GN 302.2 on suora vipu, ei kalteva, samansuuntainen kuin työstöalue.
Säädettävät lukitusvivut ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.
Vivusta vetämällä hammastukset kytkeytyvät irti, ja vipu voidaan näin kääntää ihanteelliseen lukitusasentoon. Kun vipu vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu
Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS
  • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Holkki ja pidikeruuvi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 302.2 Säädettävät matalat lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1
Kierre
d3d4h1h2h3h4
Isku
t
min.
22M 3M 4M 5810,518,5216,535
30M 4M 5M 6101324,54223,59
45M 4M 5M 6101324,54223,59
63M 6M 8-13,517,5316,528,5411
78M 8M 10-162136834414

Koonti ja hinta

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Väri
oranssi
punainen
hopea
Musta
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Väri
oranssi
punainen
hopea
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,29
plus ALV 0,82 €
brutto 5,11 €
Varastossa
Paino: 0,013 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 302.2-22-M3-SWGN 302.2-22-M3-OSGN 302.2-22-M3-RSGN 302.2-22-M3-SRGN 302.2-22-M4-SWGN 302.2-22-M4-OSGN 302.2-22-M4-RSGN 302.2-22-M4-SRGN 302.2-22-M5-SWGN 302.2-22-M5-OSGN 302.2-22-M5-RSGN 302.2-22-M5-SRGN 302.2-30-M4-SWGN 302.2-30-M4-OSGN 302.2-30-M4-RSGN 302.2-30-M4-SRGN 302.2-30-M5-SWGN 302.2-30-M5-OSGN 302.2-30-M5-RSGN 302.2-30-M5-SRGN 302.2-30-M6-SWGN 302.2-30-M6-OSGN 302.2-30-M6-RSGN 302.2-30-M6-SRGN 302.2-45-M4-SWGN 302.2-45-M4-OSGN 302.2-45-M4-RSGN 302.2-45-M4-SRGN 302.2-45-M5-SWGN 302.2-45-M5-OSGN 302.2-45-M5-RSGN 302.2-45-M5-SRGN 302.2-45-M6-SWGN 302.2-45-M6-OSGN 302.2-45-M6-RSGN 302.2-45-M6-SRGN 302.2-63-M6-SWGN 302.2-63-M6-OSGN 302.2-63-M6-RSGN 302.2-63-M6-SRGN 302.2-63-M8-SWGN 302.2-63-M8-OSGN 302.2-63-M8-RSGN 302.2-63-M8-SRGN 302.2-78-M8-SWGN 302.2-78-M8-OSGN 302.2-78-M8-RSGN 302.2-78-M8-SRGN 302.2-78-M10-SWGN 302.2-78-M10-OSGN 302.2-78-M10-RSGN 302.2-78-M10-SR