GN 99.7 Siipimutterit kahdella kahvalla Teräs, sinkitty

Siipimutterit kahdella kahvalla GN 99.7: Teräs, sinkitty

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Akselit päittäishitsattu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 99.7 Siipimutterit kahdella kahvalla, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2Pituus l ≈
16M 81012,52647,5
20M 1012153259,5
25M 1214194075,5
32M 1618255294,5
40M 20203162118

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,34
plus ALV 0,82 €
brutto 5,16 €
Varastossa
Paino: 0,055 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692