GN 113.30 Kuulalukitustapit Titaani

Kuulalukitustapit GN 113.30: Titaani
Tyyppi: M - Tartuntasyvennyksellä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Lukitustappeja GN 113.30 käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Tyypillinen käyttösovellus on sellaisten kohdistustappien luominen, joita täytyy usein poistaa ja kiinnittää uudelleen.

Painamalla jousikuormitettua painiketta molemmat kuulat vapautuvat ja kun painike vapautetaan, kuulat lukkiutuvat uudelleen.

Käytetyn materiaalin ansiosta GN 113.30 -lukitustapit sopivat käytettäviksi erittäin korrosiivisissa ympäristöissä. Kun materiaalina on titaani, myös paino vähenee 40% verrattuna samantapaisiin, teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin osiin.

Titaaniversiota käytetään kevyissä rakenteissa, merenkulkusovelluksissa ja kemiallisessa tuotannossa.

Tekninen osio sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

  • Jousitapin
    Titaani

  • Kuulat
    Keraaminen

  • Kahva (tyyppi L / T)
    Muovi (polyamidi PA), musta
    Lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Jousi
    Korroosion kestävä seos 2.4610

  • Lämpötilankestävyys enintään 400 ºC

RoHS

Lisävaruste

Kiinnitysvaijerit, Ruostumaton teräs GN 111.8 (levykkeillä)
Kiinnitysvaijerit GN 111.8 (avainrenkailla tai yhdellä avainrenkaalla ja yhdellä levykkeellä)
Ohjainholkit DIN 172 (with collar)
Ohjainholkit DIN 179 (without collar)

Tilauksesta

  • Pyöreällä nupilla
Piilota tekninen piirros
GN 113.30 Kuulalukitustapit, titaani luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MTartuntasyvennyksellä
LL-kahvalla
TT-kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4d5d6l2 ±1l3 +0,2l4l5l6mKohdistusreikä
H11
6102030405071017,513,54072226,5332515,56
820304050-9,5142318488,2273443,53120,58
10203040506012142318489,6273443,53120,510

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

Luonnos Lukitustappien kuormituskapasiteetti

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 113.30
623
843
1069

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
64,47
plus ALV 12,25 €
brutto 76,72 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
81089090
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
GN 113.30-6-10-MGN 113.30-6-10-LGN 113.30-6-10-TGN 113.30-6-20-MGN 113.30-6-20-LGN 113.30-6-20-TGN 113.30-6-30-MGN 113.30-6-30-LGN 113.30-6-30-TGN 113.30-6-40-MGN 113.30-6-40-LGN 113.30-6-40-TGN 113.30-6-50-MGN 113.30-6-50-LGN 113.30-6-50-TGN 113.30-8-20-MGN 113.30-8-20-LGN 113.30-8-20-TGN 113.30-8-30-MGN 113.30-8-30-LGN 113.30-8-30-TGN 113.30-8-40-MGN 113.30-8-40-LGN 113.30-8-40-TGN 113.30-8-50-MGN 113.30-8-50-LGN 113.30-8-50-TGN 113.30-10-20-MGN 113.30-10-20-LGN 113.30-10-20-TGN 113.30-10-30-MGN 113.30-10-30-LGN 113.30-10-30-TGN 113.30-10-40-MGN 113.30-10-40-LGN 113.30-10-40-TGN 113.30-10-50-MGN 113.30-10-50-LGN 113.30-10-50-TGN 113.30-10-60-MGN 113.30-10-60-LGN 113.30-10-60-T