GN 709.6 Paininruuvit säädettävä

Tyyppi: R - Kuula terästä, hammastettu kosketuspinta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 709.6 -paininruuveja käytetään myös jiginvalmistukseen ja telineiden rakentamiseen, esimerkiksi työkappaleiden kiinnittämiseksi, liikkuvina tukipintoina tai vasteina. Kääntyvä kuula kompensoi epätasaiset ja erisuuntaiset kosketuspinnat jopa 10º. Se on myös lukittu estämään kääntyminen pidemmälle.

O-rengas pitää kuulan paikallaan ja estää lian pääsyn, mikä pidentää käyttöikää ja jatkuvaa liikkuvuutta.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • nuorrutettu
    • Vetolujuusluokka 10.9

  • Kuula
    • Tyyppi B ja R:
      Teräs, karkaistu (54+2 HRC)
    • Tyyppi K:
      Muovi (polyasetaali POM)

  • O-rengas
    Kumi NBR (Perbunan®)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 709.6 Paininruuvit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BKuula terästä, sileä kosketuspinta
RKuula terästä, hammastettu kosketuspinta
KKuula muovia, sileä kosketuspinta
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d2d3
Kuula-Ø
l2avainväli A/FeStaattinen kuorma maks. kN
Tyyppi B

Tyyppi R

Tyyppi K
M 6122540679,51011,51262
M 81225408,5101313152094

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l1
Tyyppi



Kierre d1
Pituus l1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
40,28
plus ALV 7,65 €
brutto 47,93 €
Varastossa
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
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
GN 709.6-M6-12-BGN 709.6-M6-12-RGN 709.6-M6-12-KGN 709.6-M6-25-BGN 709.6-M6-25-RGN 709.6-M6-25-KGN 709.6-M6-40-BGN 709.6-M6-40-RGN 709.6-M6-40-KGN 709.6-M8-12-BGN 709.6-M8-12-RGN 709.6-M8-12-KGN 709.6-M8-25-BGN 709.6-M8-25-RGN 709.6-M8-25-KGN 709.6-M8-40-BGN 709.6-M8-40-RGN 709.6-M8-40-K