GN 709.7 Paininruuvit sisäkierteellä

Paininruuvit GN 709.7: sisäkierteellä
Tyyppi: B - Kuula terästä, sileä kosketuspinta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 709.7 -paininruuveja käytetään myös jiginvalmistukseen ja telineiden rakentamiseen, esimerkiksi työkappaleiden kiinnittämiseksi, liikkuvina tukipintoina tai vasteina. Kääntyvä kuula kompensoi epätasaiset ja erisuuntaiset kosketuspinnat jopa 10º. Se on myös lukittu estämään kääntyminen pidemmälle.

O-rengas pitää kuulan paikallaan ja estää lian pääsyn, mikä pidentää käyttöikää ja jatkuvaa liikkuvuutta.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • nuorrutettu
    • Vetolujuusluokka 10.9

  • Kuula
    • Teräs, karkaistu (54+2 HRC)
    • Muovi (polyasetaali POM)

  • O-rengas
    Kumi NBR (Perbunan®)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 709.7 Paininruuvit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BKuula terästä, sileä kosketuspinta
RKuula terästä, hammastettu kosketuspinta
KKuula muovia, sileä kosketuspinta
Näytä / piilota sarakkeet
d1 h9l1 ±0,13d2d3d4
Kuula-Ø
l2Staattinen kuorma maks. kN
Tyyppi B

Tyyppi R

Tyyppi K
1012M 4674,11262
1025M 46717,11262
1316M 58,5105,72094
1325M 58,51014,72094

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Ulkoläpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
33,83
plus ALV 6,43 €
brutto 40,26 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
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
GN 709.7-10-12-BGN 709.7-10-12-RGN 709.7-10-12-KGN 709.7-10-25-BGN 709.7-10-25-RGN 709.7-10-25-KGN 709.7-13-16-BGN 709.7-13-16-RGN 709.7-13-16-KGN 709.7-13-25-BGN 709.7-13-25-RGN 709.7-13-25-K